DC-1140-S2
Columna de montaje
Serie | CC |
Incluye | Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas |
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Tipo, columnas y espejo | Columna de montaje |
Funciones | Ajustable, 2 direcciones Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz |
Dimensiones (An x Al x L) | 134 mm x 1.140 mm x 134 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 3.540 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Placa de montaje |
Función de rearme mecánica | No |
Altura de columna sin pie | 1.140 mm |
Montaje externo de accesorios | Detrás Lateral |
Número de arancel | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |