D9-V1-G-SGSOSRBZ2

Columna de señalización

Número de producto: 50130473

Icon Icon Icon
Serie D9
Tipo de emisión de señales Óptica y acústica
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 194 mA
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 194 mm x 45 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Peso neto 361 g
Color de carcasa Blanco
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / vertical
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 3 unidades preconfeccionadas
Imagen de señales Luz continua
Ángulo de irradiación 180°
Orden de los módulos (creciente) Verde, naranja, rojo
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Tipo de tono Tono de duración o de impulso
Frecuencia del tono Aprox. 2500 Hz
Presión sonora 70 ... 90 dB
Cantidad de tonos 2 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf