D M12A-12P

Caja de conexiones

Número de producto: 50132254

Corriente de servicio de medición 1.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1) 30 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1) 800 V
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Material del cuerpo Plástico
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conexión soldada
AWG 24
Núm. de llave 18 mm
Peso neto 20 g
Ciclos de conexión, máx. > 50
Máx. paso de cable 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635