CSL505-R25-1475-M8
Receptor de la cortina óptica
Serie | 505 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Detección de objetos precisa |
Versión especial | Entrada de Teach Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos Salida de aviso |
Alcance efectivo | 0,3 ... 5 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición | 1.475 mm |
Número de haces | 60 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 25 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 27,5 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Tiempo de ciclo | 64 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 1.000 µs |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 27 mm x 1.550 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 1.037 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de la asignación de pines Software |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 65 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |