CRT648-150/LT-M12
Sensor de color
Serie | 648 |
Aplicación | Detección de un color |
Versión especial | Entrada de Teach (Sync / bloqueo de teclado configurable) |
Alcance efectivo | 20 ... 150 mm |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Blanco |
Grupo de riesgo LED | Grupo 2 (según EN62471) |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 8 mm x 8 mm [60 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Corriente de salida, máx. | 100 mA |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Corriente en vacío | 60 mA, 24 V CC |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Función | Teach-In |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 3 ... 3.000 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤ 180 ms, ≥1500 Hz |
Tiempo de caldeo | 5 min |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 5301 |
SIO-Mode support | Sí |
Datos de proceso, longitud | 3 bytes |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo, giratorio 270° |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 150 g |
Color de carcasa | cromo mate |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | Display LC LED |
Elementos de uso | Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60947-5-2 |
Método de prueba choque según norma | EN 60947-5-2 |
Sistema de normas vigentes | EN IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |