CRT648-150/L44-M12

Sensor de color

Número de producto: 50152607

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 648
Aplicación Detección de hasta 7 colores
Versión especial Salida de color RBG a través de IO-Link
Alcance efectivo 20 ... 150 mm
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Blanco
Grupo de riesgo LED Grupo 2 (según EN62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 8 mm x 8 mm [60 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Corriente de salida, máx. 100 mA
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Corriente en vacío 60 mA, 24 V CC
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Función Teach-in (desactivado por defecto, opcionalmente configurable)
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP / NPN conmutable
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP / NPN conmutable
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 3 ... 3.000 Hz
Tiempo de respuesta ≤ 180 ms, ≥1500 Hz
Tiempo de caldeo 5 min
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Especificación V1.1
Device ID 5303
SIO-Mode support
Datos de proceso, longitud 6 bytes
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN (configurable)
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, giratorio 270°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 150 g
Color de carcasa cromo mate
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación Display LC
LED
Elementos de uso Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
IP 69
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Método de prueba oscilación según norma EN 60947-5-2
Método de prueba choque según norma EN 60947-5-2
Sistema de normas vigentes EN IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf