CRT 448.L3/444-M12
Sensor de color
Serie | 448 |
Aplicación | Detección de tres colores |
Versión especial | Entrada de sincronización |
Alcance efectivo | 18 ... 22 mm |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Blanco |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm x 5 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 28 V, CC |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Peso neto | 40 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |