CRT 448.L3/222-M12

Sensor de color

Número de producto: 50121291

Icon Icon Icon
Serie 448
Aplicación Detección de tres colores
Versión especial Entrada de sincronización
Alcance efectivo 18 ... 22 mm
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Blanco
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm x 5 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Tensión de alimentación UB 12 ... 28 V, CC
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 40 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf