CRT 20B M/P-60-001-S12
Sensor de color
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 20B |
Aplicación | Detección de un color |
Versión especial | Autocolimación Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 51 ... 69 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, RVA |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 13 mm [60 mm] |
Orientación del punto de luz | Redondo |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Corriente en vacío | 0 ... 80 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 6.000 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 400 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Rosca de agujero ciego |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |