CRT 20B M/N-12-001-S12

Sensor de color

Número de producto: 50109594

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CRT 448.L3/222-M12
Sensor de color
Código del articulo: 50121291
  • Serie: 448
  • Aplicación: Detección de tres colores
  • Alcance efectivo, máx.: 18 ... 22 mm
  • Fuente de luz: LED, Blanco
Código del articulo: 50121291
Serie 20B
Aplicación Detección de un color
Versión especial Autocolimación
Entrada de Teach
Alcance efectivo 9,5 ... 15,5 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, RVA
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm x 4 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Corriente en vacío 0 ... 80 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 6.000 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 400 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de agujero ciego
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf