CR55M2/UB-1800-S6
Lector de código de barras fijo
Serie | CR55 |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 330 scans/s |
Distancia de lectura | 40 ... 250 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 617 nm |
Tamaño de módulo | 0,1 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Desviación de haz | A través de prisma |
Salida del haz de luz | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 120 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Función | DATA VALID |
Tipo | USB |
Función | Proceso |
Tipo | USB |
Función | Configuración/parametrización vía software |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector USB |
Longitud de cable | 1.800 mm |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Rosca de agujero ciego |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
Seguridad contra luz externa, máx. | 100.000 lx |
Índice de protección | IP 54 |
Certificaciones | cUR us |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |