CR55M2/R2

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50126080

Icon Icon Icon Icon
Serie CR55
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Velocidad de escaneo, típica 330 scans/s
Distancia de lectura 40 ... 250 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 617 nm
Tamaño de módulo 0,1 ... 0,5 mm
Sistema de lectura Escáner lineal
Desviación de haz A través de prisma
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo de corriente, máx. 120 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Función DATA VALID
Tipo RS 232
Función Proceso
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 6 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Rosca de agujero ciego
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 95 %
Seguridad contra luz externa, máx. 100.000 lx
Índice de protección IP 54
Certificaciones cUR us
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Controlador USB - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Programming Guide - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf