CR100M0/R2
Lector de código de barras fijo
Serie | CR100 |
Chip | CCD |
Funciones | Control de puerta de lectura Formato de salida seleccionable I/O Indicador LED Lectura múltiple / MultiScan Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Velocidad de escaneo, típica | 700 scans/s |
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 63 Unidad(es) |
Distancia de lectura | 15 ... 67 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 660 nm |
Tamaño de módulo | 0,15 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal con espejo deflector |
Velocidad de escaneo | 700 scans/s |
Desviación de haz | A través de prisma |
Salida del haz de luz | lateral con espejo deflector (12° +/- 2°) |
Tensión de alimentación UB | 4,9 ... 5,4 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
Tipo | RS 232 |
Función | Proceso |
Tipo | RS 232 |
Función | Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Número de conductores | 6 hilos |
AWG | 28 |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Chapa moldeada |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Sujeción lateral con rosca |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 40 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | cUR us |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |