CMS708i-0800-0560-0720
Sistema de medición de contornos
Serie | CMS 7xxi |
Incluye | 1 dongle CMS700 |
Indicación de pedido | Otros modelos bajo petición |
Funciones | Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm |
Alcance efectivo | 0,1 ... 4,5 m |
Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
Longitud del campo de medición 1 | 800 mm |
Longitud del campo de medición 2 | 560 mm |
Longitud del campo de medición 3 | 720 mm |
Distancia entre haces | 5 mm |
Corriente de salida, corriente continua por canal, máx. | 100 mA |
Tensión de alimentación UB | 100 ... 263 V, CA |
Número de entradas digitales | 4 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | 24 V, VIN |
Número de salidas digitales | 4 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CA |
Tensión de conmutación | 24 V, VIN |
Tipo | EtherNet TCP/IP |
Función | Parametrización / datos de proceso |
Número de conexiones | 11 Unidad(es) |
Función | Puesta a tierra |
Tipo de conexión | Junta de rosca |
Material | Metal |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector de red |
Material | Metal |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Conexión de cortina óptica de medición de ancho |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión de cortina óptica de medición de altura |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión externa Ethernet TCP/IP |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Nota | Dimensiones de un set de artículos, vea dibujos acotados |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | se realiza vía webConfig |
Elementos de uso | Interruptor giratorio |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Certificaciones | CSA |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |