CB-M12-Y1A

Cable de interconexión

Número de producto: 548951

Icon Icon
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Puenteado Pin 1 <-> Pin 4
Número de conductores 5 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Sin silicona
Versión de cable Línea distribuidora
Longitud de cable 10.750 mm
Longitud de cable bifurcación 1 750 mm
Longitud de cable bifurcación 2 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre No
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 446 g
Índice de protección IP 67
Certificaciones UL
c UL
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Declaración de conformidad CE - pdf