CB-M12-ACY8/1
Distribuidor
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 330, MLD 530 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 335, MLD 535 |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Núm. de llave | 13 mm |
Material | PUR |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85366990 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |