CB-M12-5000S-5WF

Cable de conexión

Número de producto: 429072

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD S-M12-5W-P1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50133863
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50133863
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus
Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2
Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus
Tipo de conexión Conector redondo
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Apantallado
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo) 6 mm
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Peso neto 210 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855