CB-M12-5000S-5GF

Cable de conexión

Número de producto: 429071

Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus
Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2
Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus
Tipo de conexión Conector redondo
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Apantallado
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo) 6 mm
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Peso neto 207 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855