CB-M12-1500-3GF/WM
Cable de interconexión
Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 3 polos |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 3 polos |
Versión | Acodado |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Versión de cable | Cable de interconexión |
Longitud de cable | 1.500 mm |
Material de cubierta | PUR |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Peso neto | 56 g |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |