CB-ASM-DK1
Cable de interconexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |
Tipo de conexión | RJ45 |
Conector redondo, LED | No |
Tipo de conexión | RJ45 |
Apantallado | No |
Versión de cable | Cable de interconexión |
Longitud de cable | 300 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |