BTX 025M-W14

Placa de montaje

Número de producto: 50142903

Incluye 2 arandelas de Ø 3,2 mm cada una
2 tornillos M3 x 20
3 tornillos M4 x 16
3 tuercas de montaje M4
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 15
Sensores de la serie 25C
Peso neto 46 g
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Adecuado para tornillos M4
Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Adecuado para tornillos M3
Enroscable
Material Metal, aluminio
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015