BTU800M

Sistema de montaje

Número de producto: 53800130

Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 400
Dimensiones (An x Al x L) 54,5 mm x 90 mm x 192 mm
Peso neto 540 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje, ajustable en 2 ejes
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Rango de oscilación -10 ... 10 °
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip