BTU D12M.5-250

Sistema de montaje

Número de producto: 50119324

Apropiado para el grupo de productos Fijaciones con varilla
Apropiado para BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 250 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Peso neto 221 g
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Varilla 12 mm
Tipo de fijación, del lado del sistema Puede unirse por apriete
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf