BTU 900M-D10

Sistema de montaje

Número de producto: 50119332

Incluye 2 arandelas de Ø 4,3 mm cada una
2 tornillos M4 x 20
2 tornillos M4 x 25
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 92
Reflector (M)TKS 30x50
Reflector (M)TKS 40x60
Reflector TKS 50x50
Sensores de la serie 46C
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Aluminio
Peso neto 74 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 10 mm
Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 360°
Orientable
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf