BTU 346M.5-D12
Sistema de montaje
Apropiado para el grupo de productos | Reflectores Sensores de conmutación, cúbicos |
Apropiado para | Reflector (M)TKS 30x50 Reflector (M)TKS 40x60 Reflector TKS 20x40 Reflector TKS 50x50 Sensores de la serie 46B |
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable | V2A |
Peso neto | 103 g |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 12 mm Sujeción de apriete en chapa |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° Puede unirse por apriete |
Material de la pieza de fijación | Acero inoxidable |
Número de arancel | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |