BTU 330M-1
Pieza de fijación
Incluye | 8 anillos elásticos 8 arandelas 8 tornillos M4 x 10 |
Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código 2D fijos |
Apropiado para | DCR 200i IPS 200i IPS 400i Iluminación IL AL |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado Fundición a presión de aluminio |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varillas 10 - 16 mm |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |