BTU 300M-D12
Sistema de montaje
Incluye | 2 tornillos M4 x 20 2 tornillos M4 x 25 4 arandelas |
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos Sensores de distancia ópticos |
Apropiado para | ODSL 9 Sensores de la serie 8 Sensores de la serie 10 Sensores de la serie 25C Sensores de la serie 46B Sensores de la serie 46C |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado Aluminio |
Peso neto | 59 g |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 12 mm Sujeción de apriete en chapa |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Adecuado para tornillos M4 Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° Puede unirse por apriete |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |