BTU 200M-D14
Sistema de montaje
Incluye | 2 arandelas 2 tornillos M3 x 16 2 tornillos M3 x 20 |
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
Apropiado para | Sensores de la serie 3 Sensores de la serie 3C Sensores de la serie 5 Sensores de la serie 18 Sensores de la serie 25B Sensores de la serie 25C Sensores de la serie 28 Sensores de la serie 55 |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado Aluminio |
Peso neto | 48 g |
Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 14 mm Sujeción de apriete en chapa |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Adecuado para tornillos M3 Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio en 360° Puede unirse por apriete |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |