BTU 0300M-W

Pieza de fijación

Número de producto: 50124941

Apropiado para el grupo de productos Sistemas de posicionamiento por códigos de barras
Apropiado para Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 55 mm x 57 mm x 14 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Aluminio
Peso neto 115 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Adecuado para tornillos M4
Montaje en ranura
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf