BT856M

Escuadra de montaje

Número de producto: 53800135

Aplicación Montaje en esquina de 90° no aplanada
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 400
Dimensiones (An x Al x L) 119 mm x 72 mm x 233,5 mm
Peso neto 1.248 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip