BT-SET-240CCS-E

Set de soportes

Número de producto: 540353

Apropiado para el grupo de productos Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Espejo deflector MLD-M002, MLD-M003
Peso neto 387 g
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Absorbedor de impactos
Giratorio en 240°
Material de la pieza de fijación Metal
Plástico
Amortiguación de vibraciones
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - BT-SET-240CCS-E - zip