BT-MSI-MD-FB-L

Soporte

Número de producto: 427303

Apropiado para el grupo de productos Módulos de seguridad
Apropiado para Módulo de seguridad MSI-MD-FB
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 54 mm x 61 mm x 300 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Aluminio anodizado
Peso neto 0,237 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Montaje en ranura
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015