BT 706M-APSET
Pieza de fijación
Serie | BT 7xx |
Incluye | Cable de interconexión Kit de tierra para la puesta en marcha |
Apropiado para el grupo de productos | Sistema de medición de contornos |
Apropiado para | Sistema de medición de contornos CMS 700i |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Control del flujo de aire (pin 4 = SWIN 1) Señal de velocidad de rotación (pin 5 = SWOUT 1) |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 5 hilos |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
Versión de la pieza de fijación | Dispositivo de purga de aire con ventilador de flujo cruzado |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Brazos de montaje con taladro M8 |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Premontado con brazos de montaje |
Longitud efectiva | 800 mm |
Material de la pieza de fijación | Acero |
Amortiguación de vibraciones | No |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |