BT 56 - 1

Pieza de fijación

Número de producto: 50121435

Apropiado para el grupo de productos Sistemas de posicionamiento por códigos de barras
Apropiado para Lectores de código 2D fijos serie LSIS 4xxi
Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector
Lectores de código de barras serie BCL 3xxi
Lectores de código de barras serie BCL 5xxi
Lectores de código de barras serie BCL 6xxi
Sensores ópticos de perfiles LxS
Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i
Funciones Aplicaciones estáticas
Peso neto 218 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Para varilla 14 mm
Para varilla 16 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Par de apriete de las mordazas 8 N·m
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip