BT-4NC-M5
Set de tuerca corredera
Incluye | 4 tuercas correderas BT-NC |
Apropiado para el grupo de productos | Cortinas ópticas de seguridad |
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad ELC100 |
Orificio, diámetro | M5 |
Peso neto | 9 g |
Versión de la pieza de fijación | Tuerca corredera |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Rosca de fijación |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Montaje en ranura |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73181900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |