BT 450.3-96

Pieza de fijación

Número de producto: 50104897

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 49C
Sensores de la serie 96B
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Peso neto 90 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf