BT 300M.5

Escuadra de fijación

Número de producto: 50118543

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Sensores de distancia ópticos
Apropiado para ODS10
ODSL 9
Sensores de la serie 8
Sensores de la serie 25C
Sensores de la serie 46B
Sensores de la serie 46C
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Peso neto 51 g
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Adecuado para tornillos M4
Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip