BT 300 W
Pieza de fijación
Incluye | 2 tornillos M6 x 10 4 tornillos M3 x 8 4 tornillos M4 x 10 |
Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código de barras fijos |
Apropiado para | IVS 1000i & DCR 1000i LCAM 308 Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector Lectores de código de barras serie BCL 3xxi Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
Peso neto | 213 g |
Versión de la pieza de fijación | Ángulo en forma de L |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |