BT 300 - 1

Pieza de fijación

Número de producto: 50121434

Incluye 2 tornillos M6 x 10
4 tornillos M3 x 8
4 tornillos M4 x 10
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector
Lectores de código de barras serie BCL 3xxi
Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Fundición a presión de aluminio
Peso neto 387 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varillas 10 - 16 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip