BT 20-D10

Pieza de fijación

Número de producto: 50111391

Incluye 2 arandelas
2 tornillos M3 x 6
2 tornillos M3 x 16
2 tuercas de montaje M3
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código de barras fijos
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 2x
Sensores de la serie 25
Peso neto 55 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 10 mm
Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip