BPS 8 SM 102-03

Sistema de posicionamiento por códigos de barras

Número de producto: 50104787

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 8
Telegrama de datos Protocolo binario 3
MTTF 67,5 Años
Profundidad de campo 80 ... 140 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Continuo
Salida del haz de luz Frontal
Rango de medición 0 ... 10.000.000 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,15 ... 1 mm
Emisión del valor medido 3,3 ms
Velocidad de desplazamiento máx. 4 m/s
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,5 V, CC
Consumo de corriente, máx. 250 mA
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Tipo RS 232
Tipo RS 232
Función Servicio
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 67, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf