BPS 8 SM 100-02
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
Serie | BPS 8 |
Telegrama de datos | Protocolo binario 2 |
MTTF | 67,5 Años |
Profundidad de campo | 60 ... 120 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma de señal de emisión | Continuo |
Salida del haz de luz | Lateral con espejo deflector |
Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Emisión del valor medido | 3,3 ms |
Velocidad de desplazamiento máx. | 4 m/s |
Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 5,5 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
Número de entradas/salidas seleccionables | 1 Unidad(es) |
Tipo | RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Función | Servicio |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 51 mm x 61 mm x 17,4 mm |
Material de carcasa | Metal |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 120 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 67, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |