BPS 338i SM 100

Sistema de posicionamiento por códigos de barras

Número de producto: 50139943

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 300i
MTTF 83 Años
Profundidad de campo 50 ... 170 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma de señal de emisión Continuo
Salida del haz de luz Lateral
Rango de medición 0 ... 10.000.000 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,05 mm
Emisión del valor medido 1 ms
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 3,7 W
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo EtherCAT
Tipo USB
Función Configuración/parametrización a través de servidor web integrado
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 580 g
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -35 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Archivo ESI - Firmware from V1.7.0 - zip
Archivo ESI - Firmware from V2.0.x - zip
Archivo ESI - Firmware from V2.0.5 - zip
Controlador USB - USB RNDIS - zip
Controlador USB - BPS Tools V4.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf