Blende BR25B 2mm

Diafragma

Número de producto: 50136687

Apropiado para Sensores de la serie 25B
Dimensiones (An x Al x L) 16 mm x 33 mm
Peso neto 8 g
Tipo de fijación Enroscable
Diámetro del orificio 2 mm
Número de arancel 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015