BKL 706 SE.1,10000P
Emisor de control de rotura de broca
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Aplicación | Control de rotura de broca |
Versión especial | Entrada de activación |
Alcance efectivo | 0 ... 8 m |
Alcance efectivo | Distancia mínima receptor / emisor: 50 mm |
Límite de alcance | 0 ... 10 m |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Potencia de láser máx. | 0,002 W |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Duración de impulso | 4 µs |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Diámetro de diafragma | Ø 1,1 mm |
Tamaño mín. del objeto | Broca 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 30 mA |
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 4 hilos |
Sección de conductor | 0,25 mm² |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Seguridad contra luz externa, máx. | 30.000 lx |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |