BKL 706/44 E,15000P

Receptor de control de rotura de broca

Número de producto: 50034294

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Aplicación Control de rotura de broca
Versión especial Salida de aviso
Alcance efectivo 0 ... 8 m
Alcance efectivo Distancia mínima receptor / emisor: 50 mm
Límite de alcance 0 ... 10 m
Diámetro de diafragma Ø 1,1 mm
Tamaño mín. del objeto Broca 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 15 %, De UB
Corriente en vacío 30 mA
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 5 Unidad(es)
Función Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 7 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Color de carcasa Rojo
Art der Anzeige
LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Seguridad contra luz externa, máx. 30.000 lx
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf