BCL 92 SM 302
Lector de código de barras fijo
Serie | BCL 92 |
Funciones | AutoConfig Comparación con códigos de referencia Control de puerta de lectura Formato de salida seleccionable I/O Indicador LED Lectura múltiple Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (disponible bajo demanda) UPC-A UPC-E |
Velocidad de escaneo, típica | 600 scans/s |
Distancia de lectura | 40 ... 275 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Tamaño de módulo | 0,165 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 600 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Función | Configurable |
Tipo | RS 232 |
Función | Proceso |
Tipo | RS 232 |
Función | Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con Sub-D |
Longitud de cable | 800 mm |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 210 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Rosca de agujero ciego |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 5 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Seguridad contra luz externa, máx. | 2.000 lx |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |