BCL 900i SM 102
Lector de código de barras fijo
Serie | BCL 900i |
Funciones | AutoConfig CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Indicador LED Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
Distancia de lectura | 450 ... 1.700 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,33 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 1.000 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 10 W |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Función | Proceso Servicio |
Funcionalidad switch | Integrado |
Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | POWER |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de comunicación interna |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | I/O |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 17 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | ETH1 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | ETH2 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 216 mm x 96 mm x 127 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 2.000 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 5 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
Elementos de uso | Tecla(s) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c CSA US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |