BCL 500i SF 100
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | BCL 500i |
Funciones | AutoConfig AutoControl AutoReflAct CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Comparación con códigos de referencia Indicador LED Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 64 Unidad(es) |
Distancia de lectura | 500 ... 1.600 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,5 ... 1 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal con espejo deflector |
Velocidad de escaneo | 800 ... 1.200 scans/s |
Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector |
Salida del haz de luz | Posición cero lateral bajo ángulo de 90° |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 11 W |
Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
Tipo | multiNet plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Tipo | USB |
Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
Número de conexiones | 5 Unidad(es) |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | USB |
Denominación en el equipo | SERVICIO |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Función | Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | SW IN/OUT |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | HOST / BUS IN |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | BUS OUT |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 1.400 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles, con retroiluminación LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
Elementos de uso | Tecla(s) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |