BCL 32 R1 F 100
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | BCL 3x |
Funciones | AutoControl AutoReflAct Comparación con códigos de referencia Control de puerta de lectura I/O Lectura múltiple / MultiScan |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 800 scans/s |
Distancia de lectura | 50 ... 550 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,3 ... 0,8 mm |
Sistema de lectura | Escáner multihaz (raster) |
Velocidad de escaneo | 800 scans/s |
Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector |
Salida del haz de luz | Lateral bajo ángulo de 100° |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 3,2 W |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tipo | RS 232 |
Función | Proceso |
Tipo | RS 232 |
Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 400 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Enroscable Ranuras de cola de milano |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |